Tek yönlü akış kontrol valfleri VFOE-LE-T-G14-Q10

8068730

GTIN 4052568454425

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
Egzoz debi kontrol valfi geri dönüş fonksiyonu
Kısma yönünde standart anma debisi
500 l/min
Anahtar ağız genişliği
16 mm
Pnömatik bağlantı 1
QS-10
Ayar elemanı
Kilitli döner düğme