Reflex ışık tarayıcı SOOD-BS-L-PN-30
8075658
GTIN 4052568446307
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Boşta çalışma akımı
10 mA
Işık türü
Lazer - kırmızı
Menzil
7 mm - 30 mm
Koruma türü
IP65 - IP67
Ortam sıcaklığı
-20 °C - 60 °C