Bağlantı kablosu NEBC-M12W8-E-10-N-M12G8
8080788
GTIN 4052568456733
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü
Soket
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi
M12x1, EN 61076-2-101'e göre A kodlu
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı türü
Soket
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi
M12x1, EN 61076-2-101'e göre A kodlu
Kablo uzunluğu
10 m