Güvenli yol verme valfi MS6-EDE-1/2-V24-B
8080855
GTIN 4052568588618
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1/2
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
5000 l/min
Çalışma basıncı
3 bar - 7 bar
Çalıştırma tür ü
elektrikli