Hava boşluğu sensörü SOPA-CM4H-R1-HQ6-PNLK-A-M12

8093825

GTIN 4052568462314

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Algılama aralığı
20 µm - 200 µm
Çalışma basıncı
4 bar - 7 bar
Gösterge türü
Çok renkli LCD ışık
İşletim ortamı
ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava