Filtre-Regülatör|Filtre Basınç kontrol valfi MS6-LFR-1/2-D6-C-P-M-A8-B

8098301

GTIN 4052568569648

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1/2
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
4750 l/min
Basınç kontrol aralığı
0.3 bar - 7 bar
Maks. basınç histerezi
0.35 bar