Bağlantı Elemanı NLFA-D-U14-K3.2-PP-P10

8104287

GTIN 4052568578626

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Akışkan bağlantısı
UNF1/4-28
Akışkan bağlantısı 2
Hortum dış çapı 3,2 mm (1/8 ") için
Tasarım
düz şekil
Akışkan sıcaklığı
0 °C - 50 °C
Tasarım
Kelepçe bağlantısı üzerinden hortum bağlantısı