Y Valf VZXA-A-TS6-32-M6-B1T-16-K-75-20-PR-PM
8111586
GTIN 4052568576639
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Hat bağlantısı
DIN ISO 228'e göre dişli soket G1 1/4
Akış Kv
25.3 m³/h
Akışkan basıncı
0 bar - 16 bar
Koruma türü
IP65 - IP67