Y Valf VZXA-A-TS7-1 1/2"-M6-B1T-15.5-K-75-20-PR-PM
8111602
GTIN 4052568576745
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Hat bağlantısı
ANSI/ASME B 1.20.1'e göre dişli soket 1 1/2 NPT
Akış Kv
34.5 m³/h
Akışkan basıncı
0 bar - 15.5 bar
Koruma türü
IP65 - IP67