Basınç sensörü SPAN-B-V1R-G18FPM-PN-L1
8114764
GTIN 4052568552220
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Basınç ölçüm aralığı başlangıç değeri
0 bar
Basınç ölçüm aralığı bitiş değeri
-1 bar
Anahtarlama elemanı işlevi
Değiştirilebilir normalde kapalı kontakt/normalde açık kontakt
Pnömatik bağlantı
Dişi diş G1/8