Paralel tutucu DHPC-6-A-NC-S-2
8116749
GTIN 4052568554033
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Tutma çenesi başına strok
2 mm
Konum algılama
yaklaşım sensörü için
Tutma çenesindeki maks. kuvvet Fz statik
22 N
Harici tutma parmağı başına maks. kütle
6 g