Paralel tutucu DHPC-10-A-NC-S

8116765

GTIN 4052568554194

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Tutma çenesi başına strok
2 mm
Konum algılama
yaklaşım sensörü için
Tutma çenesindeki maks. kuvvet Fz statik
33 N
Harici tutma parmağı başına maks. kütle
25 g