Paralel tutucu DHPC-L-10-A-S-1
8116772
GTIN 4052568554262
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) kapatma tutma çenesi başına tutma kuvveti
21.5 N
Tutma çenesi başına strok
4 mm
Konum algılama
yaklaşım sensörü için
Tutma çenesindeki maks. kuvvet Fz statik
33 N
Harici tutma parmağı başına maks. kütle
25 g