Paralel tutucu DHPC-L-10-A-NC-S-2

8116782

GTIN 4052568554361

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Tutma çenesi başına strok
4 mm
Konum algılama
yaklaşım sensörü için
Tutma çenesindeki maks. kuvvet Fz statik
33 N
Harici tutma parmağı başına maks. kütle
25 g