Paralel tutucu DHPC-16-A-B-2
8116790
GTIN 4052568554422
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) kapatma tutma çenesi başına tutma kuvveti
53.9 N
Tutma çenesi başına strok
3 mm
Konum algılama
yaklaşım sensörü için
Tutma çenesindeki maks. kuvvet Fz statik
84 N
Harici tutma parmağı başına maks. kütle
50 g