Paralel tutucu DHPC-20-A-NC-S

8116829

GTIN 4052568564049

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Tutma çenesi başına strok
5 mm
Konum algılama
yaklaşım sensörü için
Tutma çenesindeki maks. kuvvet Fz statik
101.3 N
Harici tutma parmağı başına maks. kütle
110 g