Paralel tutucu DHPC-L-20-A-S-2
8116837
GTIN 4052568564124
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) kapatma tutma çenesi başına tutma kuvveti
79.8 N
Tutma çenesi başına strok
9 mm
Konum algılama
yaklaşım sensörü için
Tutma çenesindeki maks. kuvvet Fz statik
101.3 N
Harici tutma parmağı başına maks. kütle
110 g