Paralel tutucu DHPC-25-A-S-2

8116851

GTIN 4052568564247

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) kapatma tutma çenesi başına tutma kuvveti
127.8 N
Tutma çenesi başına strok
7 mm
Konum algılama
yaklaşım sensörü için
Tutma çenesindeki maks. kuvvet Fz statik
155.9 N
Harici tutma parmağı başına maks. kütle
160 g