Bobin VACC-S18-35-K4-3U-KS4ME

8118314

GTIN 4052568588335

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Elektrik bağlantısı
Terminal kutusu, kablo giriş dişi M20x1,5
Bobin karakteristik değerleri
230 V AC: 50/60 Hz, çıkış 3,5 VA - 230 V DC: 3,5 W
Koruma türü
IP66