Bobin VACC-S18-120-K4-1U-KS4ME

8118323

GTIN 4052568588427

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Elektrik bağlantısı
Terminal kutusu, kablo giriş dişi M20x1,5
Bobin karakteristik değerleri
24 V AC: 50/60 Hz, çıkış 12,0 VA - 24 V DC: 12,0 W
Koruma türü
IP66