Bobin VACC-S13-18-K4-1U-NE4ME
8118329
GTIN 4052568565015
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Elektrik bağlantısı
Terminal kutusu, kablo giriş dişi M20x1,5
Bobin karakteristik değerleri
24 V DC: 1,8 W - 24 V AC: 40/65 Hz, çıkış 1,8 VA
Koruma türü
IP65