Bobin VACC-S13-18-K4-3U-NE4ME
8118331
GTIN 4052568565039
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Elektrik bağlantısı
Terminal kutusu, kablo giriş dişi M20x1,5
Bobin karakteristik değerleri
230 V DC: 1,8 W - 230 V AC: 40/65 Hz, çıkış 1,8 VA
Koruma türü
IP65