Basınç sensörü SPAN-P10R-G18F-PNLK-PNVBA-L1
8134897
GTIN 4052568553173
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Basınç ölçüm aralığı başlangıç değeri
0 bar
Basınç ölçüm aralığı bitiş değeri
10 bar
Anahtarlama elemanı işlevi
Değiştirilebilir normalde kapalı kontakt/normalde açık kontakt
Pnömatik bağlantı
Dişi diş G1/8
Analog çıkış
0 - 10 V - 4 - 20 mA - 1 - 5 V