Bobin VACF-B-R4-1L
8150877
GTIN 4052568633677
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Montaj türü
tırtıklı somunlu
Bobin karakteristik değerleri
24 V DC: 3,4 W
Koruma türü
IP65
Ortam ve akışkan sıcaklığının sınırlandırılması
-20 - 50 °C - blok montajı için