Basınç Oransal Regülatör VPPI-5L-3-G18-0L6H-V1-S1BT
8153296
GTIN 4052568594978
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3 yollu oransal regülatör
Pnömatik bağlantı 1
G1/8
Basınç kontrol aralığı
0 bar - 6 bar
Çalışma basıncı
6 bar - 8 bar
Çalışma gerilimi aralığı DC
21.6 V - 27.6 V