Basınç Oransal Regülatör VPPI-5L-3-G18-1V0H-V1-S1BT
8153298
GTIN 4052568594992
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3 yollu oransal regülatör
Pnömatik bağlantı 1
G1/8
Basınç kontrol aralığı
-1 bar - 0 bar
Çalışma basıncı
0 bar - 2 bar
Çalışma gerilimi aralığı DC
21.6 V - 27.6 V