Basınç Oransal Regülatör VPPE-3-1-1/8-10-005-E1-F1A
8156422
GTIN 4052568596774
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3 yollu oransal regülatör
Pnömatik bağlantı 1
G1/8
Basınç kontrol aralığı
0.1 bar - 10 bar
Giriş basıncı 1
6 bar - 11 bar
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1250 l/min