Tek yönlü akış kontrol valfleri VFOE-LE-T-M5-Q4-F1A

8157642

GTIN 4052568590000

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
Egzoz debi kontrol valfi geri dönüş fonksiyonu
Kısma yönünde standart anma debisi
90 l/min
Anahtar ağız genişliği
9 mm
Pnömatik bağlantı 1
QS-4
Ayar elemanı
Kilitli döner düğme