Selenoid valf VUVG-L10-T32H-MZT-M7-1H2L-F1A
8164357
GTIN 4052568612177
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
2x3/2 açık/kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
130 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
M7
Çalıştırma türü
elektrikli