Selenoid valf VUVG-L14-P53U-ZT-G18-1H2L-F1A

8164572

GTIN 4052568612443

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/3 basınçlı
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
550 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
G1/8
Çalıştırma türü
elektrikli