Hortum PUN-H-SF-12X2,3-BL
8167907
GTIN 4052568623548
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Dış çap
12 mm
İç çap
7.4 mm
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 13 bar
Ortam sıcaklığı
-35 °C - 80 °C