Selenoid valf VUVG-L18-T32U-AT-G14-1H2L-F1A
8172831
GTIN 4052568617837
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
2x3/2 açık tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
970 l/min
Pnömatik çalışma bağlantısı
G1/4
Çalıştırma türü
elektrikli