Açma valfi MS6-EE-1/2-V24-F1A-B
8176514
GTIN 4052568625504
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1/2
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
5000 l/min