Basınç sensörü SPAF-B11R-Q6-L-PNLK-VB-M12
8181235
GTIN 4052568650155
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Basınç ölçüm aralığı başlangıç değeri
-1 bar
Basınç ölçüm aralığı bitiş değeri
10 bar
Anahtarlama elemanı işlevi
Değiştirilebilir normalde kapalı kontakt/normalde açık kontakt
Pnömatik bağlantı
QS-6