Debi sensörü SFAM-90-10000L-M-PNLK-PNVBA-M12
8181248
GTIN 4052568629526
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Akış ölçüm aralığı bitiş değeri
10000 l/min
İşletim ortamı
Argon - ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava - Karbon dioksit - Azot
Çalışma basıncı
16 bar
Pnömatik bağlantı
Manifold modülü