Motor kablosu NEBM-L5G14-EH-7.5-Q6N-LE12
8181676
GTIN 4052568640637
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü
Hibrit soket
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi
Bağlantı şeması L5
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı türü
Kablo
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi
Açık uçlu
Kablo uzunluğu
7.5 m