Oransal basınç kontrol valfi VPPE-3-1-1/4-10-MR-E1-F1A
8181691
GTIN 4052568779535
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3 yollu oransal regülatör
Pnömatik bağlantı 1
G1/4
Basınç kontrol aralığı
0.1 bar - 10 bar
Giriş basıncı 1
6 bar - 11 bar
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
2300 l/min