Açma valfi MS6-EM1-1/2-F1A
8183562
GTIN 4052568630225
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1/2
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
8700 l/min
Çalışma basıncı
0 bar - 18 bar
Çalıştırma türü
manuel