Debi sensörü SFAM-90-5000L-TG1-PNLK-PNVBA-M12-EMD

8187370

GTIN 4052568629663

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Akış ölçüm aralığı bitiş değeri
5000 l/min
İşletim ortamı
Argon - ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava - Karbon dioksit - Azot
Çalışma basıncı
16 bar
Pnömatik bağlantı
G1