Oransal Basınç Regülatörü VEAB-L-26-D9-Q4-LK-1R1

8191406

GTIN 4052568684143

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3 yollu oransal regülatör kapalı
Pnömatik bağlantı 1
QS-4
Elektrik bağlantısı
M8x1 - Soket - EN 60947-5-2'ye göre
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
20 l/min
Standart anma debisi 2-3
20 l/min