Selenoid valf VUVS-L25-P53E-MD-N14-FN

8192999

GTIN 4052568642150

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/3 hava tahliyeli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1000 l/min
Pnömatik bağlantı 1
1/4 NPT
Pnömatik çalışma bağlantısı
1/4 NPT
Çalıştırma türü
elektrikli