Oransal basınç kontrol valfi VPPE-3-1-1/4-2-MR-E1T-F1A
8202577
GTIN 4052568779634
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3 yollu oransal regülatör
Pnömatik bağlantı 1
G1/4
Basınç kontrol aralığı
0.02 bar - 2 bar
Giriş basıncı 1
3 bar - 4 bar
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
700 l/min