Vakum pedi OGVN-35-A-U-G38
8204825
GTIN 4052568929923
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Vantuz çapı
35 mm
Vantuz biçimi
yuvarlak körük 1,5'li
Nominal çalışma basıncında tutma kuvveti
38 N
Vantuz malzemesi
PUR