Yaklaşım sensörü SDBT-MSX-1L-PU-E-0.3-N-M12
8222734
GTIN 4052568769932
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi
M12x1, EN 61076-2-101'e göre A kodlu
Çalışma gerilimi aralığı DC
10 V - 30 V
Anahtarlama elemanı işlevi
Normalde açık kontakt
Anahtarlama çıkışı
PNP/NPN değiştirilebilir