Tek yönlü akış kontrol valfi VFOE-LE-T-G38-Q8-F1A

8223986

GTIN 4052568771720

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
Egzoz debi kontrol valfi geri dönüş fonksiyonu
Kısma yönünde standart anma debisi
720 l/min
Anahtar ağız genişliği
21 mm
Pnömatik bağlantı 1
QS-8
Ayar elemanı
Kilitli döner düğme