Oransal basınç regülatörü VPPI-1.8L-3-G18-0L6H-A4-S1
8230840
GTIN 4052568783877
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3 yollu oransal regülatör
Pnömatik bağlantı 1
G1/8
Basınç kontrol aralığı
0 bar - 6 bar
Çalışma basıncı
6 bar - 8 bar
Çalışma gerilimi aralığı DC
21.6 V - 27.6 V