Oransal basınç regülatörü VPPI-1.8L-3-G18-0L2H-A4-S1D

8230852

GTIN 4052568784133

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3 yollu oransal regülatör
Pnömatik bağlantı 1
G1/8
Basınç kontrol aralığı
0 bar - 2 bar
Çalışma basıncı
2 bar - 4 bar
Çalışma gerilimi aralığı DC
21.6 V - 27.6 V