Festo Handling Sistemi için Durum İzleme Kitaplığı
Festo Handling Sistemi için Durum İzleme Kitaplığı
Ürün uygunluğu
Compact Handling System

Festo Handling Sistemi için Durum İzleme Kitaplığı

Please sign in to see prices or request test licenses

Arama sonuçlarına geri dön

Bakım gereksinimleri, enerji tüketimi ve üretim sürecini izleme için tek yazılım!

Ek, durum izleme yazılım paketi Festo handling sistemlerinin işletim parametrelerini ve geçerli değerlerini izler.

Açıklama

Bugünlerde, tüm ekipman ve makinelerin maksimum kesintisiz çalışmayı ve güvenilirliği sağlaması bekleniyor.

Durum izleme yazılımı, bakış işlerinizi profesyonel olarak planlamanıza yardımcı olabilir ve aynı zamanda ilgili maliyetleri azaltır. Ek olarak, üretim proseslerini analiz etmenize olanak verir ve kapsamlı enerji izleme olanağı sağlar.

Bu yazılım VDMA standardı 24582’ye dayalıdır, yani durum bilgisi bu standartla uyumlu bir hiyerarşi içinde çıkış yapılır. Bu sayede farklı üreticilerin sistem ve ekipmanları tek bir çözümde kolaylıkla bir araya getirilebilir. Durum bilgisinin görselleştirilmesi bir web tarayıcısında yapılır ve bunun sezgisel arayüzü tüm gerekli özel ayarları yapmak için kullanılabilir. OPC UA gibi açık müşteri sisteminizdeki verileri örneğin bir bulut bağlantısı kullanarak yedeklemenize olanak verir.

Teknik ayrıntılar

Durum izleme

Durum bilgisi az yer kaplayan handling sistemi YXMx’in tüm bağımsız bileşenlerinin eksiksiz bir özetini görüntüler.

  • Hiyerarşik yapılar VDMA standart 24582 ile uyumludur
  • Diğer ayrıntılar yalnızca bir tık mesafededir

Bakım bilgisi

aşınma hakkında bilgi sağlar.

  • Elektrikli bıçaklar
    • Kilometre sayaçlı X/Y gantrinin çalışma performansı ve Z-ekseni
    • Motor akımı ve motor ısısının değerlendirilmesi
  • Pnömatik harici birimler
    • İşletim basınç düzeyi
    • Vakum basınç düzeyi

Enerji izleme

enerji tüketimi hakkında şeffaflık sağlar.

  • Döngü başına hava tüketimi
  • Döngü başına güç tüketimi
  • Tüm sistemin günlük enerji tüketimi

Proses izleme

daha iyi kalite sağlar.

  • Tutma veya vidalama fonksiyonu için vakum izleme
  • Proses döngü sürelerinin izlenmesi
  • Geçerli/kesinti döngüleri için sayaç
  • Tüm ekipmanın verimliliğinin hesaplanması
Teknik gereksinimler
  • Donanım: Az yer kaplayan handling sistemi YXMx (EXCM-30 tabanlı kinematik sistem)
  • Yazılım: Festo Pozisyonlandırma Temel Kitaplığı V3.5.7.26 (az yer kaplayan handling sistemi YXMx kontrolörüne kuruludur)