The store will not work correctly when cookies are disabled.
Festo uses cookies to improve performance, optimise functionality, analyse access and personalise content and displays. You can disable the use of cookies at any time. For more information, please see our Data Protection Policy and Cookie Policy.
These include cookies that enable Festo to optimise the website based on users' behaviour (tracking) and are stored anonymously.
These cookies assist users in that optimum suggestions are made based on users' behaviour.
These cookies enhance the functions and convenience of the website. For example, encrypted user data can be stored in them for an automatic logon. These cookies can be stored for a long time.
These cookies are used for enabling the basic function of the Festo website and the online shop. These cookies cannot be deselected.
FluidDraw P6 uygulamasıyla hızlı ve kolay biçimde elektrik ve pnömatik devre şemaları oluşturun. Bu yazılım basit taslaklar çizmenin yanı sıra eksiksiz makineleri belgelendirmeyi destekler.
Açıklama
FluidDraw P6 uygulamasının çizim çerçevesini ve metin bloklarını kullanarak profesyonel projeler oluşturun. Bunun için standart simge kitaplığından yararlanın veya entegre Festo kataloğundan doğrudan ürünleri içeri aktarın. Tanımlar otomatik atanır ve gerekirse değiştirilebilir. Ürün ve devre bilgileri otomatik oluşturulan listelerde raporlanabilir. Özel gereksinimleriniz varsa, varsayılan şablonları özelleştirin: Özel simgeler, kitaplıklar, ürün veri tabanları, raporlar veya çizim çerçevelerini hızlı ve kolay bir biçimde oluşturun.
Destek portalımızdan kurulumu indirin: Setup FluidDraw P6 FluidDraw uygulamasını kullanmak için bir lisans gereklidir.
Lisanslar
FluidDraw uygulamasının tüm lisansları ağ lisanslarıdır. Bir lisans sunucusunda paylaşılabilir veya bir PC veya dizüstü bilgisayarda saklanabilir. Lisanslar bir bilet formunda verilir ve be FluidDraw uygulamasında doğrudan etkinleştirilebilir. Aşağıdaki lisanslar kullanılabilir
Yıllık abonelik FluidDraw 365
Sınırsız lisans FluidDraw P6
Abonelik en son sürüme erişimize olanak verir. Sürüm P7 (ve yenisine) bir yükseltme ve sürüm P6’ya gelen güncellemeler dahildir. Lisans 12 aylıktır ve abonelik iptal edilmedikçe her yıl yenilenir.
FluidDraw P6 sınırsız lisansı zamanında kullanın. Sürüm P6 güncellemeleri dahildir.
İşlevlere Genel Bakış
Sürüm P6’da yeni:
Yeni kurdele stili menüler
Valf adalarının birden fazla sayfaya otomatik dağıtım içeren yeni temsili
Festo motorlar ve kontrolörler için yeni simgeler
Festo çevrim içi sepete doğrudan erişim
Veri çizelgeleri ve dokümantasyon gibi Festo çevrim içi servislere devre diyagramından doğrudan erişim
Esnek listeler: özelleştirme olasılığı ve ihraç fonksiyonları içeren raporlar için ek şablonlar
Basit tablolar
Program ayarlarını dışarı/içeri aktarma
Özelleştirilebilir iki harfli atayıcılar
Proje şablonlarının yönetimi
Lisansları ödünç alma
GRAFCET desteği
Hiper-bağlantılarla PDF dışarı aktarımı
Klasik FluidDraw fonksiyonları:
Simge kitaplıkları – basit ve standart-uyumlu
ISO 1219-1 uyumlu eksiksiz, doğal pnömatik simge kitaplığı
Akıllı ve otomatik ekipman tanımlama - DIN EN 81346-2
Eksiksiz, doğal elektrik simge kitaplığı - DIN EN 60617
Kullanıcı tanımlı simge kitaplıklarıyla genişleme
Devre diyagramları oluşturma – hızlı ve kolay
Bağlantı kablolarını ayırmak zorunda kalmadan ilave simgeler ekleme
Noktaların otomatik bağlanması (Autoconnect)
Yapılandırılabilir Festo ürünleri (örneğin valf adaları) için tüm simgelerin otomatik oluşturulması
Akıllı kablo rotalama ve yönü değiştiren bağlantı noktaları
Simgeleri düzenlemek için hizalama yardımcısı
Otomatik güncellemeye çapraz referanslar
Çizelge içinde gezinmek için genel bakış penceresi (yakınlaştırma fonksiyonu)
256 çizim tabakası
Çizim – sezgisel ve çok yönlü
2B montaj çizimleri için geometrik çizim elementleri
Kendi simgelerinizi oluşturun ve arşivleyin
Koordinatlar, uzunluklar, genişlikler ve yarıçaplar kullanarak çizim yapın
Boyutlama (mm, cm, inç)
Yönetim – açık ve yapılandırılmamış
Birden fazla çizelgeyi bir proje içinde yönetim
Alt klasörler kullanımıyla proje yapılandırma
Aynı anda birden fazla proje açma
Raporlama – eksiksiz dokümanlar, kolay ve otomatik
Malzeme listesi
Kontakt resimleri
Ada şemaları
Kablo şemaları (sekme biçiminde kablolama özeti)
Boru listeleri (sekme biçiminde borulama özeti)
YENİ: dizin/içindekiler
YENİ: tümüyle özelleştirme
Ürün verileri – eksiksiz malzeme listesi bilgisi
Entegre Festo kataloğunda çevrim dışı arama
Kullanıcı tanımlı, arama işlevli ürün veri tabanları/kataloglar
Festo çevrim dışı sepete erişim
YENİ: Festo çevrim içi sepete erişim
Çeviri – kolayca çok dilli dokümanlar
Festo ürün tanımlarının otomatik çevirisi
Kullanıcıya özel çeviri tabloları ayarlanabilir
Çeşitli program düzeyleri için bir dizi dil seçeneği
Ara yüzler – kolay ve verimli veri alışverişi
Veriler Festo çevrim içi sepete aktarılabilir
Veriler entegre çevrim dışı sürüm Festo kataloğundan içeri aktarılabilir