Küresel vana VAPB
VAPB küresel vana serisi, endüstriyel kullanım için tam geçişli yüksek kaliteli küresel vana çözümleri sunar. Korozyon direncini artırmak için pirinçten (-MS) veya paslanmaz çelikten (-CR) yapılmıştır.
- Otomatikleştirilebilir 2 yollu küresel vana
- Pirinç model
- Dışarı üfleme korumalı mil
- Kumanda kolu ile manuel çalıştırma mümkündür
- EN 10226-1'e göre bağlantı dişi
- ISO 5211'e göre montaj flanşı